RDS:裂纹扩展应变片
RDS 应变片用于测定部件的裂纹扩展度。HBM 提供四种不同类型:
RDS - 裂纹扩展片
RDS 应变片用于测定部件的裂纹扩展度。HBM 提供四种不同类型:
电阻的这种变化可以用电阻计或应变桥路放大器来测量。
检测 RDS 裂纹扩展应变片信号本质上探测电阻变化。HBM DAQ系统可用于此应用(例如QuantumX 或 MGCPlus)。
由RDS 产生的电阻 (R) 依赖于撕裂连接,其非常容易被计算出。在这种情况下 n 个相同的电阻 (Ri) 是并联的。:
如果栅丝被拉断,描述如下
这个测量过程可通过应变测量放大器完成。图中显示 RDS 被连接到放大器上,并获得了一个电阻变化。
为了尽量减小温度引起的变化,可以使用高稳定性的固定电阻。为保持更高的灵敏性,可以选择高阻值的电阻。
我们的标准应变片不能完全满足您的需求? 您是否在寻找您目前产品使用应变片的替代者? 您希望设计自己的应变片? 联系我们,我们可以按照您的特殊需求进行定制! 20 包起。
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||