HBM 可以为您提供采用环槽或钻孔理论用的残余应力应变片。

两种理论的共同特点是,将应变花安装到工件上,采用特定的方法来释放残余应力。采用环形槽方式. 测量的精度取决于钻孔深度。采用高速钻孔理论,其最大特定是不会产生新的残余应力。

通过上述两种方法,残余应力应变片将会检测到引应力产生的变化,然后计算得出残余应力。

环槽理论: RY51 应变花主要用于测量 不知道主要应变方向的残余应力测量 ,采用环形槽方式. 测量的精度取决于钻孔深度.

由于应变计表面有一层印刷电路,因此智能用于轻微弯曲的表面或者平面. 应变片包含焊接点,温度系数与钢匹配。

  • XY51: 用于 知道主应力方向 的残余应力分析
  • RY51: 用于 不知道主应力方向 的残余应力分析

钻孔理论: RY21 和 RY61SG 采用相应的钻孔设备。其结果是整个钻孔深度的残余应力的积分平均值。

  • RY21: 容易处理,温度响应适合于钢
  • RY61: 由于应变花表面带有印刷电路板,只能用于平面或轻微的弧面。

高速钻孔理论: 应变花专为高速钻孔设计。其采用特殊的钻孔技术,速度高达 350.000 - 400.000 revs./min。这样就阻止了由于钻孔产生新的残余应力。残余应力测量精度和钻孔的深度相关。

  • RY61K
  • RY61R
  • RY61S
  • VY61S
  • RY61M: 拥有专利的 RY61M 对称性高速钻孔应变花专门用于基于钻孔理论的应力测量和测试。其提供6个测量栅丝,而不是采用传统的三个栅丝。他们均匀分布在孔的周围,应变栅丝相互配对,可以将信号平均化。这样,由于偏心导致的测量误差就可以减少5倍。而且连接更方便,因为测量栅丝已经在载体箔片或通过印刷电路板连接好了 。

Product Literature

主题/描述 语言
选型手册
German
English
Download: Technical Article / White Paper
English
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应