Loma 系统: 采用数字称重传感器的高效分选秤(自动检重秤)

全球很多分选秤(自动检重秤)制造商将 HBM 的 FIT (快速智能传感器) 称重传感器用于高速生产线的产品分选,高速的同时依然保持高精度.

英国 Loma Systems 公司最新发布的 AS 系列分选秤(自动检重秤)采用了HBM 的 FIT 数字称重传感器用于刚性和柔性包装称重,最大到 to 45 kg.

Loma 公司的 AS 分选秤(自动检重秤)以其高精度,快速生产和优异的性能,已经获得 欧洲 R51 认证,并且可以用于食品生产.

"我们需要 高性能的称重传感器 用于食品和医药工业, 这意味着我们必须采用不锈钢传感器,并可以进行清洗,并且不被水和化学药品腐蚀传感器." (Andy Alexander, Loma Systems 的产品主管)

FIT 数字称重传感器用于动态称重

HBM 的 FIT 数字称重传感器尤其适合用于动态称重,因为其有很好的抵御高扭矩和弯矩的能力. 内置于数字称重传感器内的仪表可以进行快速和精确的测量. 采用 20-bit 分度, FIT 数字称重传感器的输出速率可以达到  600 测量/秒.

FIT 阻止泄露错误

采用数字称重传感器克服了以前采用模拟传感器的缺点. 如,粘性阻尼和油料泄露和由于热稳定性差导致的测量精度差.

无需温度补偿

不像模拟传感器, HBM 的 FIT  数字称重传感器 无需温度补偿 而且称重量程用户可以自己设定而无需事先标定.

分选秤(自动检重秤)设计的一个重要方面就是要减少外部影响, 因为这些因素会对精度和性能产生负面影响. 这些因素包括临近设备产生的地面震动. 震动通过皮带传送到设备并对精度产生影响, 在较小的额定量程下,即便是开窗和开门产生的空气浪涌都会对测量精度产生影响.

数字滤波降低外部干扰

AS 分选秤(自动检重秤)充分考虑了这些因素并且 FIT 数字称重传感器提供了强大的功能,可以在运行前进行标定来保证测量精度. 在应对外部震动和干扰时,FIT 数字称重传感器有9种滤波方式来降低干扰并保证测量精度

"内置的可编程滤波功能使我们提高相应速度来面对客户的不同要求." (Andy Alexander)

FIT 提供可编程功能

Loma AS 系列分选秤(自动检重秤)将 FIT 称重传感器的可编程功能整合到菜单驱动的薄膜键盘上,保证用户可以使用设备的所有功能 Loma 研究发现,90%的用户不会使用分选秤的所有功能. 为克服这个问题,Loma 将分选秤(自动检重秤)的功能尽量的可视化,在核心数据库中有100多个项目可以直接设定.

AS 分选秤(自动检重秤)的密码保护

为保证安全测量,AS 系列分选秤(自动检重秤)键盘允许每个部分都进行密码保护, 例如, 不可以更改程序功能. 但是, 键盘允许操作者为不同的批量生产更改参数. 面板还可以进入 FIT  数字称重传感器 分析错误的数据.

Loma  AS 分选秤(自动检重秤) 有5个型号. 其中四个是用于称量刚性和柔性包装的,量程为5公斤,另外一个专门用于称量大型物体的,量程为 45 kg.

分选秤(自动检重秤) 采用不锈钢材料制成,非常结实,可以单独使用,也可配备金属探测头. 由于设备采用模块化设计,主要部件如控制单元,传送带可以按照客户的要求进行布局,因此非常容易集成到生产线上. 系统带有非常广泛的称重表和退回功能,可以为客户定制设备.

"对于分选秤(自动检重秤)来说,能获得称重数据和并带有分析功能的称重传感器是非常重要的."

"从这个项目中我们得到 HBM 非常有效的技术支持."
(Andy Alexander)

Related Products

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务