费用更低:面包机制造商有更高的成本优势 费用更低:面包机制造商有更高的成本优势 | HBM

费用更低:面包机制造商有更高的成本优势

以往来自面包店的面包,饼干等食品现在正在被有更高成本优势的面包机替代.

因此, 具有更高成本优势的自动系统正在日益增长,如面包机的制造商Nord Servis s.r.o.,

必须的称重设备必须嵌入到系统中,通过HBM的 RM4220 仪表和 PW15 单点称重传感器就可以完成

标准的 4 -20mA 输出可以之际连接 Mitsubishi PLC 对信号进行进一步处理 . 这种方案也适合用于现存系统

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务