航空工业 - 测量空中客车 A320, A330 和 A340 的重心
空中巴士公司是欧洲最具有竞争力的航空公司. A320, A330 和 A340-600 是其最具有竞争力的产品. 在法国图卢兹进行产品的装配。
空中巴士公司是欧洲最具有竞争力的航空公司. A320, A330 和 A340-600 是其最具有竞争力的产品. 在法国图卢兹进行产品的装配.
飞机一旦装配完,就必须测量飞机的重心. 目前是使用机械系统进行测量. 但是其测量精度不高,不能满足需要. 因此需要更好的技术来进行测量,达到更高的测量精度.
最普遍的问题是飞机的灵活的结构以及在横向和纵向的侧向力大于 10%,另外还有就是空间很小。
尽管飞机结构复杂,但是 HBM C4 系列力传感器在真实的对比测试中,还是体现出很大的优势,在不同安装位置的线性和重复性都非常好,超出了预期。
尽管如此,初步的测试显示由于侧向力的影响, 测量结果还需要进一步优化。HBM 在传感器制造方面有着数十年的经验,最终 HBM 为客户定制了双桥结构,带有外部 X 和 Y 通道的 C4系列传感器。
测量设备采用了全桥最高精度的测量放大器 DMP40。
后续测试非常成功,使此类的应用成为现实。HBM 提供的测量方案使用简单,成本更低,并且具有极高的精度和可靠性。不仅如此,HBM 还为此类的应用提供了参考标准。