采用扭矩传感器和EASYswitch 检查开关旋转,获得及时的测量结果

开关和锁定系统在生产中扮演关键角色. 这样便保证了复杂产品生产的安全性.

因此开关的质量非常重要. 在生产终端进行100% 功能性检查, 在那里记录力/位移曲线或扭矩/角度曲线,以保证开关切换时保证更高的安全性.

需要指出的是,为保证质量,当旋转开关时,需要对两种类型的的信息同时不断检测.

  • 开关的旋转信息 ("开关事件")
  • 两种开关特性曲线 (扭矩/角度 的旋转特性曲线) ,通过内置角度测量的非接触式扭矩传感器进行高动态测量

HBM 可以为开关旋转测试提供所有必须的部件. 包括 T20WN 扭矩传感器, 其非常适合用于工业场合, 和 MP85A EASYswitch, 工业控制器,专门用于开关检测

采用 T20WN 记录扭矩和角度

T20WN 扭矩传感器, 其额定量程为 0.1 - 200 Nm, 带有 0 - 10 V 模拟输出,并具有高带宽  - 非常适合用于生产过程,其模拟输出信号可以被现有的分析仪表所处理.

T20WN 扭矩传感器 没有任何磨损,因此是免维护的: 转子的电压通过非接触的方式传输. 并通过无线送电的方式将测量信号传输到定子.

T20WN 扭矩传感器 安装到生产线上非常容易,只需要通过波纹管联轴器进行连接,其包括在HBM 附件中。VK20 接线盒进行电气连接.

T20WN 扭矩传感器 内置速度测量系统每次旋转可以传递360个脉冲,并带有 90° 相位偏移. 这样在边缘检测中,就可以传递 1440 个脉冲.

开关测试立即获得测量结果保证更佳的生产控制

工业过程控制器 MP85A EASYswitch 采集 T20WN 扭矩传感器 的测试数据进行分析. EASYswitch 通过 "智能数据缩减" 原理来进行.这意味着最大 4000 数据对可以用于分析和评估.


On, off, on, off:  EASYswitch 的开关测试结果. 差窗口进行位置和开关方向检查.


测试序列最大可以评估5个开关事件; 这些开关事件通过扭矩/角度 曲线来显示并通过容差窗口进行位置和开关方向检查. 一旦局部事件完成后, EASYswitch 将显示开关测试的完整结果并通过以太网发送到服务器上.

T20WN 扭矩传感器 和 MP85A EASYswitch 配合使用你可以立即获得 "OK/not OK" 结果. 快速地获得结果可以优化生产过程并减少停机时间. 生产过程的警告系统将使生产过程更加顺畅.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务