宝石让 LED 发光
发光二极管, 太阳能电池,珠宝饰品 – 人工蓝宝石晶体被用于这些产品,晶体在特殊的炉子中生长。中国制造商采用 HBM 称重传感器和放大器监控晶体生长产生的压力。
蓝宝石晶体是 LED 最重要的原材料,中国是这个工业的国际中心。 晶体在温度高达 2,050°C 的特殊炉子中生长。一个由硅材料制成的主轴位于生长炉的中央。HBM S 型 称重传感器 上部和主轴连接。当温度升高时,蓝宝石晶体将在主轴周围生长。
监控晶体的生长
S 型称重传感器主要用于测量拉伸力,同时也可以测量压向力。因此可以完美地测量由于晶体生成产生的应力。
为保证更高质量的监控,S型称重传感器连接到 HBM RM4220 放大器上。其可以输出 4 到 20 mA 信号,是此种应用的理想选择。其采用导轨安装,因此连接安装非常方便。