应变传感器应用于锻压机

世界上最大的汽车零部件供应商之一Hirschvogel汽车零部件,位于中国平湖市,利用HBM应变传感器SLBMP55DP放大器系统监控锻造力以提升质量。

锻压是锻造和冲压的合称,是利用锻压机械的锤头、砧块、冲头或通过模具对坯料施加压力,使之产生塑性变形,从而获得所需形状和尺寸的制件的成形加工方法。通过凸轮机构将电机的旋转运动转为锤或滑块的直线往复运动。

锻压时需要超大的力且施加于工件的力可能超过锻压机的公称力。工作力常常达到几MN,世界上最大锻压机是800 MN。这使得锻造对于机械设备及在此区域的工作人员都相当危险

测量需求

 

然而,重要的是, 如果工作需满足一贯的高标准这些力需要被小心的监控,精确地监控加工力非常必要,然而这很困难 ,因为力传感器安装于滑块或立柱是不切实际的,而且难以维护。另一个挑战是大量程力传感器的成本也是一个问题。

使用HBM的不锈钢 SLB700A 传感器解决了这些问题,传感器直接通过四个螺栓安装到一个平面(如立柱)。这使得测试对象的应变直接传至SLB700A,非常适合锻压机无法使用标准力传感器的工作情况。

HBM 方案

 

 

 

 

平湖Hirschvogel将 两只 SLB700A 安装分别安装于锻压机立柱,传感器并联信号通过HBM单通道放大器 MP55DP 放大并调理,数据通过Profibus DP传输至PLC没有任何精度损失。整个系统用千斤顶予以标定。

HBM的 SLB700A 应变传感器非常适用于测量大力值。安装于测试件相反两侧的两个SLB700A应变传感器可以补偿弯矩的影响SLB700A为适应不同的钢材型号设计了补偿和高保护等级

 

MP55DP 是一种单通道,4.8 kHz载波频率放大器带现场总线接口。属于 PME 系列产品,适合所有的工业场合监控。整个系统带CAN,Profibus现场总线接口,可以轻松集成到自动化系统

提供领先的技术解决方案的HBM为中国制造商提供类似的解决方案,如金属成型技术和全球市场的领导者 舒勒中国 

HBM方案特点

  • 易于监测 加载单元静态动态应变
  • 安装简易
  • 不锈钢材质,保护等级高,免受环境影响
  • 性价比高
  • HBMPME对放大器系统,现场总线接口极易集成至自动化系统
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务