QuantumX 用于现场测试: 如何改善螺旋钻孔机的设计?

开乐车辆采用 HBM 模块化数据采集系统 QuantumX 来提高其螺旋式钻孔机的性能。 其需要进行一系列测试,包括操作,悬挑,重锤,螺旋钻孔等。

开乐车辆 – 每年生产超过 6,000 台 – 只有在现场,通过加载不同的负载到钻孔机的悬臂上进行测试,才能获得最佳的结果。由于环境恶劣,只有采用 结实 且能够在恶劣环境下获得 高精度测量结果的设备才能完成。

挑战

另外,由于电源限制,所提供的数据采集系统至少需要采用电池操作,并持续4个小时以上。

设备需要采集应变电压电流温度等传感器信号,总共多达40个通道,并且需要后处理软件对数据进一步分析。

HBM 解决方案

为满足这些需求, HBM 提供4个 MX840A 通用放大器。这些结实的8个通道放大器不仅 结构紧凑,灵活,并且具有 非常优异的性能,容易使用。是这些应用的理想选择。

另外还采用了一台 QuantumX MX1601 放大器,可连接 16 个温度传感器,其采样速率高达 19.2 kS ,带宽高达 3 kHz。并且每个通道都采用电隔离,每个通道都采用 24-bit A/D 转化器。

QuantumX 系列产品都可以连接自动识别 TEDS 传感器 - 通过内置 传感器参数表 技术,这样系统配置非常方便。另外所有的 QuantumX 模块都带有一个免费的 QuantumX Assistant 软件包

另外,QuantumX 还提供了 CX27 网关模块,其可以采用 EtherCAT 进行 实时数据采集

通过本地采购的锂电池作为移动电源,这超出了客户的需求。

总共 48 通道 的数据采集系统采集了多种数据。所有的数据都通过 以太网协议 进行同步数据采集并存储在电脑中。

所有的测试结果通过 HBM nCode GlyphWorks 软件进行处理,这款可视化数据处理软件可进行数据操作并带有 频谱分析和筛选功能。

HBM 测试和测量业务拓展经理张玉明补充到, “我们能够为开乐汽车公司提供现场测试设备感到非常骄傲,并通过本地采购为客户提供的交钥匙解决方案,让客户非常满意。“

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务