Your white paper from HBM
Load Pins Help Crane Operators Reduce Maintenance Costs:
Click here to download the complete white paper and case study
起重机维护
为了保证操作的安全性,起重机需要进行定期维护,以及定期更换配件。这可以预防灾难性的故障。不幸的是,这些定期更换的部件在很多时候都是绝对安全的,并且可以继续使用。这样做的原因是,不知道这些关键部件经历了多少次应力加载,并且不知道其是否能继续使用和寿命。
为了 降低维护费用, 新型起重机带有监控系统,可以对关键部件进行应力监控。这些监控系统能够测量和记录施加在关键部件上的 应变,负载和时间等,并预警操作者何时部件将达到临界点。这样可以大幅 降低维护费用,有时高达75% ,$75,000 每年。
监控系统也可用于改造现有起重机。有多家公司提供可安装在老起重机上的监控系统,并且和新起重机具有相同的功能。同样可以帮助操作者降低维护费用。
应变原理传感器,例如 称重销 是这些系统的关键感测部件。他们替代U型枢轴,能够直接测量关键点的力。通过长期测量和记录这些力,起重机监控系统还能预测起重机的维护需求。
Load Pins Help Crane Operators Reduce Maintenance Costs:
Click here to download the complete white paper and case study
我们最近对网站进行了升级。所有的用户需要注册或重新注册才可以获得资料下载权限和服务功能。
Please log-in below to download the reference book.