WE2111 最新贸易秤用称重仪表

请注意: WE2111 在 2018年12月以后将不再销售。请了解 HBM 最新的高性能称重终端 WTX110-A!


WTX110-A: 坚固的贸易秤用终端

高性能 WTX110-A 称重终端带有坚固的不锈钢外壳,并通过IP69K认证。适用于各种静态或动态灌装或配量任务。 是恶劣环境下或有严格卫生要求的贸易称重重应用的理想选择。 适合用于食品,制药和化学品等行业。

WTX110-A 以连接到任何模拟称重传感器。 其高品质的TFT彩色显示屏和直观的PanelX称重软件可以方便快捷地进行现场操 – all at an 具有优异的性价比!

了解详情!


相关产品

称重仪表 | 称重终端l | 称重电路
采用 HBM 可为料罐称重,平台秤和提供称重仪表、称重终端,并提供完整的称重解决方案。
WTX110-A: 结实的贸易终端
具有极高性能比,IP69K 防护等级和高分辨率显示。
WTX120: 工业和贸易秤用称重终端
轨道安装,容易使用的 WTX120 工业称重终端提供 PROFINET, EtherNet/IP 和 PROFIBUS 接口,可连接任何模拟称重传感器。
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应