HBM T40B 和 T40FM 数字扭矩传感器能够满足汽车工业的极高要求。除了标准的频率和电压输出信号外,还在定子上配备了用于扭矩信号输出的 TMC (扭矩测量通讯) 数字接口。另外,这些扭矩传感器可以进行升级,连接到最新的高度灵活的 TIM-EC 接口模块,不仅可以提高性能,并可以扩展应用领域。这意味着,其可以通过传统的信号和现代总线技术,例如 EtherCAT,集成到自动化和控制系统中。
TIM-EC 是一个双通道接口模块。除了 TMC 数字扭矩信号, RS-422 接口可以获取传感器的转速信号。以下数据和测量值可以通过 EtherCAT 总线获取:
- 扭矩
- 转速
- 转角
- 功率
扭矩和转速信号可以通过模块的 10+2 背板总线获得。其模块化的设计提供了极高的灵活性,非常适合集成到高水平的控制和自动化系统中。所有的设定 (例如,信号调理 ) 都可以通过两个独立单元进行设定,并且相互间没有任何干扰。