三年前,在加快引入欧元时期,欧洲造币厂的压印压力机正在全速工作。但这种情况并不只是更换货币时出现,当旧币残缺或坏损时也会流通新币。舒勒公司生产的压印压力机参与了全世界80%的货币的生产。.
一分钟可以生产的硬币
一台压力机每分钟可以制造高达800枚硬币,这对于一枚2-欧元的硬币来说等价于每分钟1600欧元的“新”硬币。
对于硬币质量和外观最重要的因素并不仅仅是所使用的机床和材料,而且还包括模压时所用的压力。定义的模压力高达150吨并进行监测。
舒勒信赖 HBM 提供的高度动态可靠的测量技术,测量链包括 SLB700A 应变传感器 和 MP85 DP 测量放大器.
力使用SLB700A通过机器底座的一个分力的应变来测量。最大的优点是带四个螺钉的应变传感器易于执行。
与MP85 DP固件配合可以实现非常快速地记录峰力。测量数据通过Profibus传输到主S7-300A Siemens PLC内,在此进行数据比较并监测是否超过可调上下限值。