QuantumX SCM-HV 信号调理模块

QuantumX SCM-HV 信号调理模块能够测量 CAT II 标准 300V 电压 - 当采用 QuantumX 放大器时。

其可以采集来自直流或交流电机,电磁致动器和电池的电压。设备按照 IEC/DIN 61010-1 标准的版本 3 开发,确保在主要的电压范围的安全运行。并对输入端进行了保护,防止高压峰值对设备造成损坏。

信号调理器可以通过 TEDS 被放大器自动识别。并可以通过 CAN 信号同步,并行采集采集机械,电气和温度等物理量。功能强大的 catman AP 测量软件能够进行数据分析,测量值还可以通过 CAN 或 EtherCAT 进行传输。

应用:

电气量测量

  • 电磁或电动致动器
  • AC 或 DC 反馈电机
  • DC电池
  • 带有感应脉冲液压阀的点火线圈
  • 叠加混合电压信号的执行器(DC / AC)

优势

  • 存在高压可能的低电压测量
  • 输入保护,放置高压峰值
  • 防护高压符合 IEC 和 VDE 标准
  • 60V 以上高压测量方案

QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 适配器用于单个应变片测量

QuantumX 通用数据采集系统为您提供单个应变片测量的适配器 SCM-SG120/350/700/1000。

适配器带有3个电阻和 1/4 桥应变片组成全桥。双适配器型号可以连接 120 或 350 ohm 的应变片,可直接连接并固定到模块的 D-Sub-HD 插头上。

安装和参数化 非常方便: 通过适配器上的三根导线的端子接入,并直接和放大器连接。所有的参数,例如桥路和应变系数,激励电压,标定数据都可以通过软件 (TEDS) 直接存储在适配器中。

SCM-SG120/350/700/1000 主要特性

  • 单个应变片测量
  • 双适配器型号: 可连接120 或 350 ohm 应变片
  • 连接到 MX840, MX840A, MX440A, MX410

益处

  • 现存功能升级更方便
  • 快速参数化 (TEDS)
  • 分流标定 (参考信号)

QuantumX UPX001 – Uninterruptible power supply

In mobile data acquisition the measuring devices are often powered by the vehicle battery. To avoid an interruption of the measurement caused by voltage drops and voltage losses an uninterruptible power supply (UPS) is used. It allows keeping the measurement alive during cold cranking conditions which normally last only a few seconds.

Benefits:

  • Protects against voltage-drops, short-term power drops and overvoltage conditions
  • Provides buffers of up to 80 seconds
  • Quick recharge of approx. 50 seconds

其他附件

  • Backplane – (BPX001)
  • Backplane for rack mounting - (BPX002)
  • Mounting case clips (CASECLIP)
  • Mounting case protection (CASEPROT)
  • AC-DC Power supply – (NTX001)
  • Power supply cable - (KAB271-3)
  • GPS/GNSS Sensor – (1-GPS-USB-18Hz)
  • Strain gauge connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350/ 700 /1000)
  • External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)
  • Adapter BNC to DSubHD - (SUBHD15-BNC)
  • SubHD15 Port Saver – (SUBHD15-SAVE)
  • Thermo Mini Typ K or Typ T with TEDS - (THERMO-MINI)
  • Push-In Connector – (CON-S1015)
  • TEDS EEPROM – (TEDS-PAK)
  • Ethernet cable CAT5+ - (KAB239)
  • FireWire module to module - (KAB272)
  • FireWire module to PC – (KAB293)
  • FireWire 1394b PC-CARD – (IF001)
  • FireWire 1394b expressCard/34 – (IF002)
  • Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
Dutch
选型手册
English
Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
操作手册
多语言
多语言
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
Italian
附件
English, German
German, English
Italian
English
English
German
English, German
German, English
Italian
French, German, English
多语言
Declaration of Conformity
多语言
多语言
多语言
多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等