灵活和可追溯性
MP85A 被用于泵的生产过程。此放大器可以非常容易集成到自动化系统中,并保证可追溯性。放大器 FASTpress Suite 软件 软件包括一个可自动产生生产测量报告的新模块,并可以打印报告或通过邮件发送来监控所有的生产步骤 – 包括进行远程监控。
服务于更环保的汽车工业
汽车工业的生产和装配过程需要适应欧洲环保标准的快速变化,需要能够符合新规定并能保持竞争优势。这也是为何HBM 工业测量技术能够成为汽车工业绿色心脏的原因。
保持能源效率和二氧化碳的平衡电机的需求不断增加。新规定必须遵守同时必须找寻灵活的解决方案以长期保证产品质量。一家生产水,油和真空泵的制造商决定采用来自 HBM 完整的解决方案。
传感器最终选择了HBM CFW 压电力垫圈。 传感器允许使用相同的电机压力进行轴承,盖或密封件压配。
MP85A 被用于泵的生产过程。此放大器可以非常容易集成到自动化系统中,并保证可追溯性。放大器 FASTpress Suite 软件 软件包括一个可自动产生生产测量报告的新模块,并可以打印报告或通过邮件发送来监控所有的生产步骤 – 包括进行远程监控。
软件是测量链的终点 – 同样来自 HBM。EASYmonitor CE 可视化软件可安装在西门子 MP277 操作单元上,可在生产线上实时显示结果。并且 HBM EASYteach支持用户通过可追溯性的数据来检测以避免生产错误和偏差。