快速分选和称重
Teltek, 总部位于瑞典 Örebro, 专门为客户开发设计自动检重秤,主要用于食品,饮料等行业。Teltek 几乎所有的自动检重秤都是按照客户的需求定制的。这套专门为鱼类产品加工厂设计的自动检重秤的分选重量为 400克每包,一分钟大约可以分选55包。只有两个工作人员就可以管理这套生产线。
Teltek
Teltek 是瑞典最大的生产饮料和食品监控设备的制造商。Teltek为立陶宛冷冻食品加工厂提供了自动检重秤,其是自动化生产线的一部分。用于冷冻鱼,鳕鱼,鳕鱼或鲭鱼等海产品生产。尽管生产速度高以及生产条件恶劣,HBM 称重传感器依然能保证准确称重。
"对于我们的客户 – 鱼类生产商 – 是非常重要的。因为包装内产品的重量要尽可能和标签一样。如果产品太重,将会给生产商造成很大损失,如果达不到要求,会遭到食品管理部门的处罚。", Teltek 工程师 Tomas Moqvist 解释道。
整个自动检重秤采用了6个平行缓冲板,有12片鱼片同时通过分拣机。整套设备的核心是 6 只 HBM PW15AHi 数字式单点称重传感器, 采用气动电机驱动皮带。
"很显然,设备的主要功能是称重,但是还是要考虑鱼片的处理和运送,因为鱼片非常容易散架。我们希望尽量地杜绝浪费", Tomas Moqvist 解释道。
最开始,Teltek 使用的数字称重传感器内置了滤波功能,通过数字滤波和软件,可以实现智能化,包括学习,自动纠错等,保证了设备的高效运行。
应变片对于潮湿非常敏感,因此用于鱼类加工厂是非常困难的。因为工厂需要使用高压水枪经常清洗。所幸的是,HBM 称重传感器采用不锈钢材质,并安装在一个保护盒内,能够抵御潮气的侵蚀。
这对于设备来说异常重要,因为每天都有新鲜的鱼产品需要加工,HBM 称重传感器 具有最高的防护等级 IP68,能够抵御潮气的侵蚀。我们计划下一代产品将速度提高一倍", Tomas Moqvist 评论道。