适用于空间狭小和测量范围宽的 高要求测量
CST/300 应变传感器:大量程,高灵敏传感器
CST/300 压电式应变传感器可在 300µm/m 测量范围内精确测量应变。由于其极高的灵敏度,它适用于较低应变的应用,例如,用于工业压力机和焊接系统中的间接力测量,或用于电缆生产中的压接。CST/300 可直接安装在用单螺杆监测的结构上,无需其它类似工具。应变传感器测量对目标物体施加力而产生的应变,并将其转换为电荷信号。电隔离方式允许直接连接 HBM 电荷放大器和加法盒,无需绝缘垫圈。由于其紧凑的尺寸,CST/300 非常适合空间狭小的应用场合。由于其坚固耐用、IP65防护等级和对加速度不敏感,它适用于许多工业应用。除了压电应变传感器,HBM还提供基于应变的应变传感器以及各种各样的应变片,满足间接力测量中应变测量的许多不同要求。
- HBM 精度等级: 2
- 额定应变: 300 µm/m
- 尺寸: 46 mm x 17 mm x 12 mm
压电原理应变传感器 CST/300 只需一个螺钉安装,能够记录非常小的应变,转换为对应比例地信号。通过标定,CST/300 能够用于测量压力,用于电缆生产设备,压机和铆接设备等。另外,其具有极高的抗电磁干扰能力。
安装方便,结构紧凑
- 狭小空间的力分流测量
- 非常紧凑,尺寸只有 46 mm x 17 mm x 12 mm
- 单螺杆安装,简单可靠

量程宽,灵敏度高
- 即使信号小,也具有极高分辨率
- 高灵敏度极小应变精密测量
- 低漂移带来高质量的结果
- 采用高级固定同轴电缆实现无噪声数据传输

高灵敏度,即使在高刚度结构中也能进行精确的应变测量
多用附件可选
- 不锈钢材料制成的坚固测量体
- IP65防护等级,可在工业环境中长期使用
- 高抗冲击性,对加速度不敏感
- 提供匹配和电隔离放大器和加法盒

高抗冲击性和IP65防护等级,适用于工业环境
PACEline CST/300 CAD 文件下载
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
PACEline CST/300 CAD step files |
PACEline CST/300 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
CST/300 - Data Sheet | English | |||
CST/300 - Datenblatt | German | |||
CST/300 - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CST/300 - Caractéristiques techniques | French | |||
安装指南 | ||||
CST/300 - Mounting instructions | French, German, Italian, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||