精确和快速 - 测试的有用补充
TIM40 数字扭矩接口模块
TIM40接口模块为T40系列扭矩传感器增加了更多接口,例如附加的独立模拟输出 (± 10 V, 12 ± 8mA) ,和附加频率输出。此外,TIM40允许连接到现场总线,如 CANopen 和 PROFIBUS DP.。
- HBM精度等级:0.05%
- 总线周期:<=1 kHz
可靠
- 精度 0.05%
- 从扭矩传感器到TIM40的测量值的快速数字传输

易于安装
- 安装在 DIN 导轨上的接口模块
- 可选外壳,符合IP67(例如,直接安装在试验台上)

安装方便,防护等级高
灵活
- 适用于所有T40系列扭矩传感器
- 支持总线: CAN, PROFIBUS DP
- 额外输出:
- ± 10 V 电压
- 12 ± 8 mA 电流
- 频率
- 内置 web server 用于参数化
- 可随时扩展

高灵活性 - 有多种额外输出
TIM40 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| TIM40 - Data Sheet | English | |||
| TIM40 - Datenblatt | German | |||
| TIM40 - Prospetto dati | Italian | |||
| TIM40 - データシート | Japanese | |||
| 选型手册 | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| T40 Familie - Broschüre | German | |||
| T40 family - Brochure | English | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 安装指南 | ||||
| TIM40 - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| TIM40 - Montageanleitung | German | |||
| TIM40 - Mounting Instructions | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| TIM - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| Device Descriptions | ||||
|
TIM40 EDS file
TIM40 EDS file for CANbus interfaces. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 11/2012 | Size: 7 KB | 多语言 | |||
| 软件 | ||||
|
TIM40 Firmware
Firmware for TIM40 torque interface module. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 04/2020
|
Version: 1.17
|
Size: 416 KB
| 多语言 | |||
|
TIM40 GSD/GSE files
Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 01/2009 | Size: 3 KB | 多语言 | |||