顶级品质钢 – 可靠地记录所有参数
根据不同的要求,钢制产品有不同的形状,合金材料和质量。钢材的质量很大程度上取决于生产。
钢材需要在冷轧机中成型。钢材成型过程中最重要的参数包括力,温度和速度。客户定制的应变片安装在滚子轴承中用于实时记录信号。四通道 PX455 测量板卡 记录这些参数以确保工艺的可靠性,并通过实时现场总线对冷轧机进行控制,以提高冷轧机的最佳利用率。
为保证竞争力,这些工厂必须高度自动化,最大限度地减少服务。 PMX 内置web服务器,带有自诊断功能,并且可以进行远程维护,大大降低了维护费用,提高产品质量,延长轧机的服务寿命。