高精度传感器和高精度放大器

科技一直在进步 - 但是,有一件事 HBM 一直未变:那就是高精度。我们一直为客户提供高度精确可靠的产品和测量结果。.

很多时候,高精度是必不可少的。在这里我们向您推荐 HBM 的顶级传感器和放大器:具有极高的可靠性和精度,很多时候是独一无二的。

Top 系列: 极为结实的高精度测力传感器

我们 Top 系列高精度测力传感器 符合最严格的精度要求。这些测力传感器的精度等级远远超出ISO376, 00 级 最高的精度标准。因此,在进行国际比对和标定校准时,这些测力传感器总是首选。 

T12 扭矩传感器: 最高精度数字扭矩传感器

T12 数字扭矩传感器 是全球高精度扭矩测量的标准。在进行发动机测试时,全球几乎所有的汽车制造商都非常信赖 T12 高精度的测量结果。

T12 几乎达到了度量衡计量的物理极限。其提供了 极高的精度和分辨率

Markus Haller, HBM 扭矩测量技术产品和应用经理

DMP41 测量放大器: 完美精度

几十年来,HBM "DMP" 系列放大器 一直是前所未有高精度的代名词。事实上,DMP39, DMP40 和现在的 DMP41 都是目前全球最高精度的应变放大器。

分辨率高达 0.0005 保证了其极高的精度和准确系。在很多国家级计量检定机构和传感器制造商都将 DMP 系列放大器作为标准。 

Dr.-Ing. André Schäfer, HBM 高精度测量技术产品和应用经理

precix 称重传感器… C6 精度等级

在称重领域,高精度测量一直是大势所趋。我们的 precix 系列称重传感器 精度高达 C6。这意味着其不仅可以提高产品的精度,并且可以扩展其应用领域。例如高精度计价秤和检重秤等。

Bernd Knöll, HBM  precix 产品和应用经理.

技术参数表中的精度: 基于应用

精度: 一般厂商技术参数表中给出的精度等级仅仅适用于理想条件。我们的精度是基于现实条件的标准假设 – 一般来说是您在应用中所遇到的情况。因此,你在和其他厂商进行参数对比是请考虑这一点

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务