电缆及对对测试和测量设备的冲击 电缆及对对测试和测量设备的冲击 | HBM

电缆和其对测量和测试设备的冲击

采用现代测试和测量设备时,测试和测量知识和高质量的组件是获得精确的测量结果不可或缺的。很多用户想当然地认为,传感器放大器 和 测量软件需要满足高品质要求。然而,连接传感器和放大器测量电缆也是不容忽视的。在测量链中其是最薄弱的环节,我们建议您选择高品质的元件。

在很多应用中,物理量的测量是非常关键的。例如在开发过程中,测试台上。而在生产过程中,其是质量保证的重要组成部分。而传感器的测量信号必须要通过电缆来传递到放大器。小信号和电磁干扰是电缆的最大的挑战

坚固耐用的机械性能

机械性能 的关键是电缆和接头的质量。机械性能是良好传输率的前提基础。高接触力优异的导电性和 原材料 是最重要的因素。当测试和测量设备用于不同的应用中,连接/断开周期和数量,绝缘电阻 或 绝缘强度以及非导电部件潜在静电充电,必须加以考虑。

在室外应用环境中,电缆必须满足额外的要求。实例包括 抗油和水 以及风化,传感器需要被安装在可移动的部分,并且需要适合 拖拽。这意味着,电缆的性能必须不被频繁的变动而受到负面影响,包括预定的弯曲半径。

高需求

综合布线在工业环境和自动化环境中面临着很大的挑战,系统可用性在生产中特别重要的意义,相应的要求也显著更高。例如在办公室环境中,电缆以及相配套的连接器在这种环境中不仅需要 坚固耐用,并且要求优异的 传输性能。不言而喻,测量电缆,除了满足机械以及测试和测量的要求,还需要符合 相关指令 和 标准。 除了RoHS指令(2011/65/EC)和WEEE指令(2012/19/EC),还有特定应用领域的其他指令。例如, ATEX指令(94/9/EC),其应用在可能爆炸环境中。

EMC 和屏蔽

除了 机械性能外, 测量电缆的电性能也是非常重要的。关键就是电缆能够将传感器实际产生的信号传输到放大器中。其中,无干扰传输是至关重要的,因为这样的信号都非常 ,往往只有数 µV。 电磁干扰通常来自于功率电子元件,例如电机,频率转换器或电源等,特别是在工业环境中,电磁干扰往往都非常大。因此必须要符合 EMC 标准 (2004/108/EC), 因为非常小的干扰也会会对小信号造成冲击。另外,在工业环境中,要做到无干扰信号传输,测量电缆往往需要有 足够的屏蔽

一般来说,需要采用屏蔽来确保电缆对干扰不敏感。在多数情况下,非磁性材料,铜或铝被用于电缆屏蔽。 电缆屏蔽层 通常包括由两组相反方向的编织线。这种设计的优势是在产生屏蔽的同时,保证电缆具有足够的灵活性。编织线的密度和强度决定了屏蔽质量。至关重要的是屏蔽层要尽量宽地覆盖导体表面,尽量地减低穿通。因此覆盖面要达到 95 %。无法达到 90 % 的覆盖,对于非常小的信号来说,是无法满足要求的。

来自测量专家的测量电缆

相反,在办公室的网络布线中,没有关于测量电缆的 相关标准。测试和测量专家 HBM 提供了可适用于多种和特殊应用的测量电缆。 例如,采用载频原理 的  7.5/00-2/2/2 系列六线电缆。电缆以及电缆和屏蔽层之间的电容非常低,外部和中间的屏蔽层均有聚氨酯制成,具有极高的灵活性。即使完全半径只有 75 mm 情况下进行拖拽,也不会造成屏蔽层破坏。屏蔽双绞线对完整覆盖整个电缆,具有更高的抗干扰性。这种电缆以其极高的耐磨性和耐候性,不仅可以用于工业环境中,还可以用于室外环境中。

结论

可靠且高精度的测量结果 需要高品质的 完整测量链, 从传感器,放大器,软件以及测量电缆。 HBM 具有 60 年的测量和测试经验,能够为您提供适宜的解决方案, 包括测量电缆。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务