防潮、耐化学品
LE11:用于潮湿和化学环境的应变片
LE11 是一种封装应变计,防护等级为IP67,带有 1m 特氟龙绝缘连接导线。LE11 应变片被封装在一种特殊的塑料中,因此具有防潮性和耐化学腐蚀性(高浓度酸除外,如硫酸或硝酸)。LE11 采用有 2 线或 4 线连接。额定电阻为350欧姆,温度响应与钢匹配。
高防护等级
- IP67 防护等级
- 用特殊塑料完全封装
信号高稳定性
- 采用绞线连接并封装
- 不锈钢
- 测量栅丝:3 mm
在湿度变化的情况下,具有极佳的零点稳定性。
高耐久
- 1m 特氟龙绝缘连接导线
- 2线或4线连接
导线材料能够抵抗恶劣环境威胁,防止漏电。
LE11 技术特性
订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 最大激励电压 | ||||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
1-LE11-3/350ZE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 | |
1-LE11-3/350VE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 |
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||