32通道基本输入卡(GN3211)

在差分模式,该卡可以在电噪声环境中使用。真差分放大器的共模抑制比保证了高信号保真度。

当使用无源电压探针和/或电流钳选项时,该卡可用作入门级电输入放大器来测量高电压和电流。校准结果存储在 Perception Sensor 数据库中以提高精度,远远高于探头电流钳具的精度。

在单端模式下,数据采集卡极具成本效益,用作预处理信号被 GEN DAQ 记录

应用特点,高达20kHz带宽,良好带通平坦度,确保相位对准和精确的振幅测量。

关键特性

  • 32个模拟通道
  • 平衡差分输入
  • ±10 mV至±20 V输入范围
  • 数字贝塞尔和巴特沃斯低通滤波器
  • 20 kS/s 采样率
  • 16 bit 分辨率
  • 200 MB 内存
  • 基于实时周期的计算器,触发计算结果
  • 数字事件支持
  • 使用无源探头(可选)可达到±10千伏输入范围
  • 使用电流钳(可选)可达到±1.2 kA输入范围

相关产品

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务