高压ISO 输入卡:1000V - GN610B,GN611B
已通过高达 6.4 kV测试,加强型隔离技术可进行高达600 V RMS的II类安全测量(IEC61010-1:2010安全标准)。六个隔离的平衡差分输入提供隔离差分输入卡电压范围为 ± 10 mV 到 ± 1000 V。
- GN610B:18位分辨率,2 MS/s
- GN611B:18位分辨率,200 kS/s
除了瞬时值,实时周期检测可进行基于周期的实时计算,如所有模拟通道上的真有效值,以及定时器计数器通道上的扭矩、角度和速度。
实时公式数据库计算器选项提供了一套广泛的数学例程,可以解决几乎任何实时数学难题,如获得机械功率和/或多相(不限于三相)电功率(P、Q、S)甚至效率计算。