T40MAR 已获认证的扭矩传感器 - 用于测量负载信号 T40MAR 已获认证的扭矩传感器 - 用于测量负载信号 | HBM

用于确定负载信号的T40MAR认证传感器

高精度 T40MAR 扭矩传感器可以从船舶发动机中获取负载信号,从而可以更好地控制它们。负载信号测定可通过传动系中的转矩和速度测量来完成。

最终结果:显着节省燃料并符合国际条例(MARPOL等)。

  • HBM 精度等级: 0.15
  • 海洋认证 产品

高精度高可靠

  • 直接转矩测量高达400 kN·m
  • 精度非常高
  • 快速控制和调节确保信号延迟非常低
  • 非接触式传输测量信号,免维护
  • 参数设置: 即使出现电源故障,参数也会保留
  • 使用寿命长

高精度负载信号测定,确保发动机处于最佳运行条件。

坚固耐用,故障安全,高效

  • 刚度高,高抗震性
  • 易于安装和扩展
  • 确保节省大量燃料
  • 完整包,包括可扩展的模拟和数字信号输出

安全认证确保船舶可靠运行

船级社认证

  • 船级社官方认证 (包括 MP60 传感器仪表):
    • DNV-GL
    • ABS
    • BV
    • KR
    • CCS
    • RINA
    • Ice Class BV1A
  • 按客户要求定制

安全认证确保船舶可靠运行

获得国际海洋标准认证

T40MAR 扭矩传感器 以及 MP60 测量仪表, 已获得以下船级社认证。

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应