GN8101B, GN8102B 和 GN8103B 数据采集卡带有8个高速通道。低噪声,高带宽,带有可选择的抗混叠滤波,误差为 0.1% ,具有极高的性价比。具有三种不同型号::
- GN8103B: 14-bit 分辨率 采样率为 25 MS/s
- GN8102B: 14-bit 分辨率 采样率为 100 MS/s
- GN8101B: 14-bit 分辨率 采样率为 250 MS/s
增强分辨率模式可将分辨率提高到16位,但采样速率将会变低。每板8千兆字节的大内存可捕捉较长的事件,而数字触发功能可确保在事件发生时获取数据。