QuantumX 现在支持 精密时间协议 (PTP), 通过以太网进行设备时钟同步 的网络协议。这使得分布式系统的配置和应用领域更灵活,更广阔。
另外一个同样重要的参数是测量通道一秒钟内返回的数字信息。新的硬件提供 "smooth" 十进制数据速率。这使得在分析 每秒 1万 到 10 万测量值 数据和相关数据时更容易。所有的模块这种配备这种功能,并命名为 "B 平台"。
这个过程在 QuantumX MX403B 电压测量模块(带有 4 个 隔离差分 测量通道,可 直接测量 1000 V AC 或 DC 电压)以及可以进行多种机械量和电气量测量的 MX840A 通用放大器 上首先实施。