包括 Perception 软件,进行数据处理和可视化。
Genesis HighSpeed T型主机
HBM T型高速数据采集主机之间的区别在于可容纳输入卡的数量 - 从2个(GEN2tB)到17个(GEN17tA),并提供极高的灵活性,以满足您的应用需求。并可链接多个大型主机组成测试系统。并包含 Perception 软件。
完整
可扩展
- 光纤以太网
- 多主机
- 光纤 主 / 从
容易集成
- 支持 EtherCAT
- PTPv2 和 IRIG 同步
- 支持 CAN FD
- GEN DAQ API
根据所选的工作模式(连续或瞬态),测量数据可直接传输到内部SSD,存储在可移动磁盘中,以及传输到外部 PC,或是进行高速缓冲到输入卡的高速RAM上,实现无吞吐量限制的瞬态记录。
所有 Genesis T型高速主机可在机架或机柜中高效安装。通过 主/同步 功能实现两个或更多 Genesis 高速主机同步记录。
Genesis 所有设备都可通过高精度 PTV2 系统集成。这使得通过以太网实现多个设备时间同步成为可能,而无需考虑产品系列。
对比
| GEN2tB | GEN4tB | GEN7tA | GEN17tA |
| ||||
描述 | 需外部 PC;便携使用或机架安装; | 需外部 PC;低通道数,便携使用或机架安装 | 需外部 PC;中等通道数,机架安装 | 需外部 PC;高通道数,机架安装 |
已安装/ 包括 软件 | Perception Standard 64bit | Perception Standard 64bit | Perception Standard 64bit | Perception Standard 64bit |
数据采集卡插槽 | 2 | 4 | 7 | 17 |
数据传输率 |
|
|
|
|
... 到 PC, 1 GBit Ethernet | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s |
... 到 PC, 10 GBit Ethernet | -- | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
... 内置驱动 | 200 MB/s | 350 MB/s | 350 MB/s | 350 MB/s |
数字事件 | 最大 32 | 最大64 | 最大 96 | 最大 96 |
主/同步 同步供国内 | SFP 选项 | SFP 选项 | 包括 | 包括 |
EtherCAT 支持 | no | yes | yes | yes |
CAN FD 支持 | yes | yes | yes | yes |
同步 | PTPv2, Master/Sync, IRIG, | PTPv2, Master/Sync, IRIG, | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS |
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
T型主机(机架式) CAD step files |