集成扭矩和转速
除了标准的输出信号例如频率和电压,HBM 扭矩传感器的定子上还带有 TMC (扭矩测量通讯) 数字接口。这使得扭矩传感器更具灵活性。其不仅可以通过电压或频率输出集成到自动化和控制环境中,还可以通过 基于以太网的总线技术 例如 EtherCAT 来实现。集成式通过模块化的 TIM-EC 接口模块 来实现的。
TIM-EC 是一款 双通道 EtherCAT 接口模块。除了 TMC 数字扭矩信号,T40B 带有磁极转速测量系统的数字扭矩传感器RS-422 兼容转速信号 也可以连接。以下测量值 可以通过 EtherCAT 总线获得:
- 扭矩
- 转速
- 转角
- 功率
上面的测量值在循环模式下被发送。两个低通滤波(TP1, TP2) 用于扭矩和转速测量值,他们可以彼此独立设定。