扭矩传感器安装的 21 个技巧 扭矩传感器安装的 21 个技巧 | HBM

扭矩传感器安装的 21 个技巧

扭矩和传感器 是进行精确扭矩测量的关键部件。如果安装不当,扭矩传感器可能会损坏,无法修复 - 浪费时间和金钱。为获得 最佳的性能和使用寿命 ,扭矩传感器必须正确安装。本文将向您介绍以下几个方面的安装技巧和窍门:

  • 到达 - 运输, 搬运, 移动
  • 传动系设计 - 临界速度, 寄生力和设计
  • 机械安装 - 耦合, 安装和调整
  • 布线 - 结构和抗噪声
  • 电气安装 - 分流值, 校准数据和现场标定

小心处理

旋转和反作用扭矩传感器是 非常精密的测量设备, 必须小心处理。低量程扭矩传感器 - 特别是小于100 N.m 的传感器 - 非常容易 过载 或损坏, 更需要小心处理。传感器不小心就可能导致损坏。

➤ 提示 1: 一些大量程的扭矩传感器带有螺纹孔。为防止粗暴处理,你可以用 活结螺栓和带子捆扎到孔上,吊起并移动传感器。

➤ 提示 2: 扭矩传感器如何需要运输,请采用 防护性材料 进行包装。

请登录或注册获取所有 21 个安装技巧

Sign in

从2016年6月17日起,对用户注册进行升级

我们最近对网站进行了升级。所有的用户需要注册或重新注册才可以获得资料下载权限和服务功能。

关于作者

Mark Minda 是 HBM 扭矩产品市场拓展经理,有20年的维修,标定和服务经验。Mark 在 HBM 已经服务了7年半。

通用轴连接

扭矩传感器有以下三种通用轴连接方式:

  • 带有或不带键槽圆形轴
  • 法兰连接- 用于遥测扭矩传感器
  • 方形连接- 一般用于扭矩扳手标定或紧固件的疲劳和拧紧力测量

每种方式都有不同的机械和电气安装要求。