集成功能齐全的Windows® ,大尺寸高分辨率触摸屏PC
内置 PC 的 Genesis HighSpeed 主机
HBM GEN3iA 和 GEN7i 是便携式数据采集系统主机。此外,还提供了瞬态记录仪的所有功能,开箱即用。其内部集成功能齐全的Windows® ,大尺寸高分辨率触摸屏PC。可插入3个(GEN3iA)或7个(GEN7i)数据采集卡,具有高度灵活性,能满足您应用的所有需要。并包含软件 Perceptions,。
功能强大
完全
Perception 软件独有专利技术,可快速回放海量数据
可扩展
光纤 主 / 从 ,以及 PTPv2 和 IRIG 同步多功能主机
根据选定的工作模式(连续或瞬态),测量数据可直接传输到SSD,或是传输到外部PC,以及缓冲在采集卡的高速RAM上,提供瞬态记录功能,不受数据吞吐量限制。移动硬盘(GEN7i)可根据需要进行数据归档,满足了最高的数据安全要求。
主/同步功能可用于两台或更多Genesis高速主机同步。
GEN3iA 和 GEN7i 支持精确时间协议(PTP v2)或是以太网时钟同步功能,与其他设备顺利集成到一个系统中。
比较
| GEN3iA | GEN7i |
| ||
描述 | 便携式PC; 用于中小通道 | 便携式PC; 用于中小通道 |
内置 PC | Intel i3, 4 GB RAM | Intel i5, 16 GB RAM |
触摸屏 | 17” TFT, 1280x1024 | 17” TFT, 1280x1024 |
内置软件 | Perception Advanced 64bit | Perception Enterprise 64bit |
数据采集卡插槽 | 3 | 7 |
数据传输速率 |
|
|
... 到 PC, 1 GBit Ethernet | 100 MB/s | 100 MB/s |
... 到 SSD | 200 MB/s | 350 MB/s |
数字事件 | 最大 32 | 最大 96 |
USB | 8 | 8 |
1 GB 以太网 (RJ45) | 4 | 4 |
主/同步 连接器 | 包括 | 包括 |
直流电源输出(兼容 QuantumX) | 15 W | 30 W |
同步 | PTPv2, 主/同步, IRIG, GPS | PTPv2, 主/同步, IRIG, GPS |
内置 Perception 软件 | Advanced | Enterprise |