在这个案例中,应变花温度由外部 Pt100 模块提供(例如来自于LKM 电路),PX401 卡提供 10-V 输入。
实际的应力计算在 "应力测试" 模块中,需要以下输入:
应力分析
PMX 提供合适的模块用于应变分析。其返回两个主应力以及主应力的夹角,最大的剪切应力和冯·米塞斯的参考应力。在案例中,三个固定电阻连接到应变花上形成半桥。
应变花输入缩放较为复杂。应变因子被给定。
第一个缩放点很简单: 0 mV/V 对应 0 μm/m.
第二个点在 1 mV/V 错位。


这可以恢复零点。
本文仅用作演示说明。