蚂蚁是生物界真正的大力士。在实验室测试中,formica polyctena, 一种红色的木蚂蚁,能够携带 40倍自身重量的物体。但是测量蚂蚁这类具有极轻重量生物产生的反作用力极具挑战性,蚂蚁在运动中产生的力几乎无法用现有方法进行测量。洞察蚂蚁的运动能够为负载安全应用提供宝贵的方法和途径。因此来自德国 Jena 大学 的 Lars Reinhardt 和 Reinhard Blickhan 博士试图找出解决方法。他们开发了强大的微力测量平台,在微牛顿范围进行可靠地测量 - 在运动的三个相关方向进行。 HBM 为其提供了MGCplus 放大器系统和 catman Easy 测试和测量软件。
昆虫运动研究 为机械、感官生理学和运动技能提供了重要的基础。通过对真实生物的研究能够带来新发现,例如 仿生学和机器人。这包括采用六条腿的稳定承载和运输装备结构等。
由德国研究基金会 (DFG) 资助的微力测量平台朝这个目标前进了一大步,能够可靠地测量蚂蚁极微小的动态运动。