布拉格光栅 (FBG) 是只有几毫米长度的微结构,可以光刻到单模光纤芯上。通过UV 激光束横向照射光纤并使用相位掩模的方式啦产生干涉图。这将导致在二氧化硅基质(图1)的物理特性的永久性改变。这种空间周期性调制折射将创建一个谐振结构的核心指标。
通过一个主涂层来对光纤进行保护,直径为 250 微米,不带有涂层的光纤直径为 125 微米。光波将在大约 8 微米直径范围内进行传递。
什么是布拉格光栅?
作为光纤光学传感器,布拉格光栅有多种优势,例如信号低损失,免受电磁场干扰,尺寸小,重量轻,可用于恶劣环境并且灵敏度高,可靠性强等。另外,布拉格光栅固有的串行复用能力,是极佳的电感应测量技术的替代解决方案。
布拉格光栅 (FBG) 是一种周期性,作为波长选择镜的微结构。这意味着光谱光源被注入到光纤后,只会存在非常窄的光谱。只有布拉格波长的光会被光栅反射,剩余的光波将继续通过光纤到下一个光栅,并且没有任何损失。布拉格光栅是一种对称性结构,因此其将继续反射无论光波是从哪一个方向通过。
布拉格波长 (λB) 是通过微结构的周期(Λ) 和折射芯的折射率 (nef) 来定义的。
等式1
布拉格光栅的特性决定着其可作为传感器使用。例如,当光纤被拉伸或挤压时,布拉格光栅可以用于测量应变。这是因为光纤的变形将会导致微结构的周期改变,从而改变布拉格波长。另外光弹性效应也会使折射率发生一定的变化。
对温度的灵敏性也是布拉格光栅的特性之一。这主要是二氧化硅的折射率会改变布拉格波长。
布拉格应变是由波长来决定的:

等式 2
这里:
ße – 布拉格光栅的应变灵敏度
pe – 光弹性系数 (折射轴拉伸系数变化)
光纤的 pe 为
![]()
布拉格光栅的灵敏度通过以下等式获得:
![]()
等式 3
对于 @1550 nm 布拉格光栅来说,

等式 4
类似于布拉格光栅应变依赖性,温度的依赖性由以下等式确定:

等式 5
这里:
– 布拉格光栅的热灵敏度
– 光纤的热膨胀系数
– 热-光 系数 (温度的折射指数)
要获得温度灵敏度的近似值,我们可以假定这些值是恒定的:
= 0.55x10-6/ºC
= 5.77 x10-6/ºC
这意味着这些温度灵敏度的近似值可以通过以下等式获得
![]()
等式 6
@1550 nm 布拉格光栅的温度灵敏度为

等式 7