newLight FS62 | 光纤应变传感器 newLight FS62 | 光纤应变传感器 | HBM

newLight FS62 光纤应变传感器和应变花用于静态和动态应变测量

newLight FS62 光纤应变传感器和应变花可轻松获取静态和动态应变测量值,进行智能材料、机器、部件和其他类型结构的应力分析。

使用不同的封装、材料和连接方法,可满足智能材料测试、实验室和结构健康监测(SHM)应用的应变测量要求。

安全、坚固、耐用

  • 多种类型防护电缆: 芳纶,铠装等
  • 电隔离特性使其可用于潜在爆炸,高压和强电磁场环境

即使在极恶劣环境下,依然有效

节省成本

  • 双引线光纤用于在单根光纤上拼接多个传感器

易于部署 大型光纤测量网络,布线要求低

抗高应变

  • 飞秒涂层传感器,可以承受极高的应变和疲劳

精确测量,即使是高应变材料

选择您的传感器(应变片)

 

直片­

 

单向应变测量布拉格光栅(FBG)传感器用于已知应变方向的应变监测或应力分析。 

 

带有三个光纤布拉格光栅(FBG)的传感器用于未知应变方向和双轴应力分析。只需一次安装,占用空间小。 

FS62PSS – 贴片应变传感器

  • 全介质黏贴在平坦或弯曲的表面上
  • 测量范围 ±20000µm/m
  • 工作温度范围 -40ºC [-40ºF] 到 100ºC [212ºF]
  • 关于温度补偿,请考虑温度传感器 FS63LTS
  • 采用 Z70, X60 或 X280 粘合剂获得高精度测量结果 – 使用 ABM75 或 AK22 保护层获得更长服务寿命

HBMShop  光纤传感器概览

FS62CSS - 复合应变传感器

  • 可粘合传感器,适用于所有类型表面(包括混凝土或复合材料等非均匀材料)
  • 测量范围高达 ±5000µm/m,杰出的抗疲劳性
  • 无任何金属部件的芳纶电缆,或是用于恶劣环境的铠装电缆
  • 对于温度补偿,请考虑使用温度传感器 FS63CTS
  • 采用 X120 粘合剂获得高精度测量结果,使用 ABM75 或 AK22 保护层获得更长服务寿命

HBMShop  光纤传感器概览

FS62WSS – 可焊接应变传感器

  • 很容易地点焊到金属结构上,安装后可立即进行测量
  • 编织电缆, 耐高温 (-40ºC[-40ºF] 到 100ºC[212ºF]) 极高应变 (±10000µm/m) ,适合实验室应用
  • 室外应用可使用 Ø3mm 芳纶或铠装电缆
  • 更宽应变测量范围能满足最现代钢应变测量要求,最高可达 ±5000μm/m
  • 关于温度补偿,推荐使用温度传感器 FS63WTS 
  • HBM 推荐使用 VBS 电焊机或类似设备,采用 ABM75 或 AK22 保护层获得更长服务寿命

HBMShop  光纤传感器概览

FS62RSS – 坚固型应变传感器

  • 混凝土浇筑前嵌入到结构中,适合监控工程应用
  • 测量范围 ±2500µm/m
  • 兼容常规混凝土结构
  • 对于温度补偿,请考虑使用 FS63RTS 温度传感器

HBMShop  光纤传感器概览

应变花

FS62PSR – 黏贴应变花

  • 应变花黏贴在平坦或弯曲的表面上 
  • 0º/60º/120º应变测量 
  • 测量范围为±10000µm/m 
  • 温度范围:20ºC [–4ºF] 到 80ºC [176ºF] 
  • 如需温度补偿,请使用温度传感器 FS63LTS
  • 使用 Z70X60X280 粘合剂可获得更好效果,同时使用​​​​​​​ ABM75 或​​​​​​​ AK22 进行保护延长使用寿命。

 

FS62WSR – 可焊接应变花

  • 采用点焊方式即可安装到金属结构上, 实现精确测量 
  • 0º/60º/120º 应变测量 
  • ±2000µm/m 测量范围 
  • 实验室应用可使用编织电缆,耐更高温度 (–40ºC [–40ºF] 到 100ºC [212ºF]), 室外使用Ø3mm芳纶电缆或铠装电缆 
  • 如果要进行温度补偿,可考虑使用 FS63LTSFS63WTS
  • 推荐使用 VBS’s spot-welding machine 或类似设备。并使用 ABM75 或 AK22 进行保护延长使用寿命。

 

白皮书免费下载

光纤传感器 vs. 传统电阻应变片(结构监控应用)

  • FBG 原理
  • 布拉格波长
  • 监控应用

现在下载

技术资料

主题/描述语言
技术参数表
FS62CSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62CSS newLight - Data Sheet English
FS62CSS newLight - Datenblatt German
FS62CSS newLight - データシート Japanese
FS62PSR - Caractéristiques techniques French
FS62PSR - Datenblatt German
FS62PSR - データシート Japanese
FS62PSR newLight - Data Sheet English
FS62PSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62PSS newLight - Data Sheet English
FS62PSS newLight - Datenblatt German
FS62PSS newLight - データシート Japanese
FS62RSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62RSS newLight - Data Sheet English
FS62RSS newLight - Datenblatt German
FS62RSS newLight - データシート Japanese
FS62WSR Aramid or Armor cable - Caractéristiques techniques French
FS62WSR Aramid or Armor cable - Data sheet English
FS62WSR Aramid or Armor cable - Datenblatt German
FS62WSR Aramid or Armor cable - データシート Japanese
FS62WSR Braided - Caractéristiques techniques French
FS62WSR Braided - Data sheet English
FS62WSR Braided - Datenblatt 多语言
FS62WSR Braided - データシート Japanese
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Caractéristiques techniques French
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Data Sheet English
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Datenblatt German
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - データシート Japanese
FS62WSS (BRD) newLight - Caractéristiques techniques French
FS62WSS (BRD) newLight - Data Sheet English
FS62WSS (BRD) newLight - Datenblatt German
FS62WSS (BRD) newLight - データシート Japanese
选型手册
FBG Sensors - 小冊 Chinese
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
安装指南
FS62CSS, FS63CTS newLight - 取付説明書 Japanese
FS62CSS, FS63CTS newLight - Montageanleitung German
FS62CSS, FS63CTS newLight - Mounting Instructions English
FS62CSS, FS63CTS newLight - Notice de Montage French
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Montageanleitung German
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Mounting instructions English
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Notice de Montage French
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - ユーザマニュアル Japanese
FS62RSS, FS63RTS newLight - 取付説明書 Japanese
FS62RSS, FS63RTS newLight - Montageanleitung German
FS62RSS, FS63RTS newLight - Mounting Instructions English
FS62RSS, FS63RTS newLight - Notice de Montage French
FS62WSS (BRD) newLight - 取付説明書 Japanese
FS62WSS (BRD) newLight - Montageanleitung German
FS62WSS (BRD) newLight - Notice de Montage French
FS62WSS, FS62WSR (BRD) newLight - Mounting instructions English
FS62WSS, FS63WSR, FS62WTS newLight - Mounting Instructions English
FS62WSS, FS63WTS newLight - 設置マニュアル Japanese
FS62WSS, FS63WTS newLight - Notice de montage French
FS62WSS, FS63WTS newLight - Montageanleitung German
附件
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Tech Notes
Sensing of Surface Strain with Flexible Fiber Bragg Strain Gages English
Temperature compensation in catman 多语言
Temperature compensation with FBG sensors 多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等