LGC Automation LGC Automation | HBM

采用 HBM 称重传感器制造极具竞争力的包装设备

市场上 称重包装机 是多种多样的,市场上的公司往往有数十年的经验。法国公司 LGC Automation (总部位于 Chambéry) 恰恰相反!

他们非常年轻 (成立于 2012年),但是其创立者 Francis Le Garrec 和 Thierry Cerisay 有超过 25年 称重包装机设计,生产经验

通过对市场的分析,他们专门开发了针对小型公司和农夫的小型称重包装机。LGC 包装机是 半自动化的, 价格低廉,生产速度快,手动控制,无需压缩空气,占地面积小...

LGC 标准型号只有一到两个进货料斗,通过振动轨道或,皮带,或是直接填充。因此能够称重和包装各种食品,甚至是易碎产品(饼干,干果,咖啡,浆果,糖果等)。

PW20i 让一切更简单

这些设备采用了 HBM  PW20i 称重传感器。从开始,LGC 就开始选择合作伙伴,创始人Francis Le Garrec 一直设计电子秤,大约20岁时就开始接触 HBM 传感器。

尽管创建时缺乏前瞻性订单,但是产品的质量是第一位的。"通过对设备的测试,我们确信 HBM 是最佳的解决方案。", Thierry Cerisay 解释道。

带有 RS232 接口

HBM 提供 完整的测量链,但 LGC 只想寻找合适的传感器。对于电路处理部分,其希望使用自己的电路,以提高性价比。对于显示和用户接口,他们使用蓝牙模式的触摸屏平板。

PW20i, 其非常适合用于 动态称重。能够完全满足从 数十克到 1.5 kg 的测量误差要求。 "从一开始,我们就希望采用  RS232 接口,连接我们的电路板。第二,我们希望产品小巧,能够安装到我们的设备中,并且,能够为超载提供保护", Thierry Cerisay 解释说。 

PW20i 均可以满足这些条件,容易安装,两个螺丝固定到设备结构上,另外两个固定到称重板上。另外, PW20i 无需对测量信号进行电子处理,因为其具有极高的响应频率,无需电子滤波。 IP65 保护等级 是另外一大优势,无需采用保护板来进行保护( 因为,称重的产品无需进行高压冲洗)。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务