应变片安装套件
DAK1: 初学者工具箱
DAK 2 专业工具箱包含应变安装的所有工具。便携并可锁定。底层可拆卸插入适合存放胶水和其他材料。
DAK2 尺寸 470 x 170 x 360 mm, 重量大约 6 kg (包括所有工具).
DAK2 包装内容
- 1 平刷
- 1 放大镜 (6 倍)
- 1 刻度尺, 150 mm
- 1 带齿剪刀
- 1 尖头剪刀
- 1 镊子,宽头
- 1 镊子,尖头
- 1 硬橡皮擦笔
- 1 折叠尺, 300 mm
- 1 弯头牙科探针
- 1 水泥铲
- 1 剥线钳
- 1 培养皿60/15
- 1 手术刀,外加6个刀片
- 4芯电缆、绞合线
- 无铅焊料
- 一卷透明胶带
- 1橡胶
- 1支HBM笔
- 180/220/360级砂纸各1张
- 100 cm3清洁剂RMS 1
- 200个50 x 50 mm的清洁垫