Z16A 张力传感器
Z16A 张力传感器 采用不锈钢材料,额定量程为 7.5 t 和 15 t。 7.5 t 精度等级为D1, 15 t 为 D1 和 C3 精度。Z16A 主要应用与 吊罐和传送带,配料和混合秤。典型的应用包括重力液位测量等。紧致密封,保护等级高达 IP68/IP69K。
在机械安装时,可采用 M36x3 Z16A 适配器。也可使用关节眼。
特点
额定量程 | 7.5 t / 15 t |
精度等级 | D1 / C3 |
认证 | OIML R60 |
其他 | EMC 认证 (按照 EN 45501) |
材料 | 不锈钢 |
保护等级
| IP68 (水下 1 m /100 小时) / IP69K (高压水枪, 蒸汽清洁) |
CAD 图纸
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.