HBM 扭矩传感器用于斯图加特大学开发的逆风车

世界逆风车锦标赛每年在荷兰举办一次。斯图加特大学开发的逆风车,装配了 T22 扭矩传感器,参加了 2014 年8月举办的赛事。

80 % 风速

来自 5个国家的9辆赛车参加了此项赛车。逆风车仅采用风作为能源,速度最快的即为优胜者。斯图加特大学开发的逆风车以接近 80% 的风速获得第二名,比去年增加了 25%。加拿大团队 Chinook 名列第一。

T22 扭矩传感器采集转子数据

采用 HBM T22 扭矩传感器是 InVentus 获取亚军的关键因素。传感器被安装在车辆转子的下游。这样转子功率和车辆行为数据可以直接检索。并提供正确的叶片间距并可用于司机培训。

Racing Aeolus Den Helder

了解这项赛事

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务