基本/IEPE ISO 输入卡:GN815、GN816
GEN DAQ 基本/IEPE ISO 200 kS/s 输入卡是一种通用信号调理器,用于电压输入、外部信号调理或探头和电流钳。该卡还支持 IEPE 传感器和 1级TEDS,便于采集通道设置。
- GN815:18位分辨率,2 MS/s
- GN816:18位分辨率,200 kS/s
每个通道都配有一个独立的全量程输入放大器、一个7极贝塞尔或巴特沃斯模拟消除混叠滤波器、用户还可选择数字贝塞尔、巴特沃斯和椭圆IIR滤波器。
放大器提供从±10 mV到±50 V的电压输入。该模块的每个通道均使用隔离的金属 BNC 插头。为了实现真正的实时分析,该卡提供了实时周期或基于计时器的计算。自动过零检测允许异步真有效值、平均值和其他可用于触发记录的计算。
灵活
- 8通道同时采集
- 隔离、非平衡差分输入
- ± 10 mV至± 50 V输入范围
IEPE
- 支持 IEPE 传感器
- IEPE 传感器可使用1级TEDS