FIT7A: 用于自动检重秤,分选包装设备的数字称重传感器
智能称重传感器是包装和分选设备以及自动检重秤的核心。采用 HBM FIT7A 数字称重传感器,可确保您的动态称重系统能够发挥最大潜力:
FIT7A 称重传感器对您的设备来说不仅仅是传感器,实际上更是您开发过程中的“创新引擎”。极具吸 引力的价格和优异的技术性能可以帮助您设计出新一代的自动检重秤和包装系统。从而开辟新的细分市场。让你在全球竞争中占据领先地位。
- 结构结实,信号响应快,滤波时间短,提高检重秤生产量
- 不锈钢外壳,可使用洗涤剂清洗,用于食品工业
- 内置仪表和温度补偿,即时在温度变化情况下也具有极高的精度。
结实可靠
- 十倍过载能力,极为稳定可靠
- 优异的偏心补偿能力,称台可长达 600 mm
- IP66 保护等级,可使用清洗剂冲洗
- 可使用插头替代电缆: 便于紧急处理突发状况
智能
- FIT7A 可单机使用,无需 PLC 即可对机构进行控制
- 久经验证的滤波器,能消除来自输送装置的干扰
- 免费 PanelX 软件,减少开发时间并可对检重秤进行优化
HBM 是全球称重技术的领导者,能够成为您最佳的合作伙伴,因为:
- 我们只提供称重技术和部件,不会成为您潜在的竞争者!
- 我们在全球各地具有广泛的销售和服务网络.
- 专业的技术工程师,能够为您提供现场和安装服务。
CAD 图纸
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
两种版本可供选择
- 1 插头 - 需要结合 PLC 使用
- 2 插头 - 传感器可对执行机构进行控制
设备通讯:
- 现场总线: RS485, CANopen and DeviceNet
请查阅技术参数表了解详情。
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
FIT7A - Data Sheet | English | |||
FIT7A - Datenblatt | German | |||
FIT7A - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
安装指南 | ||||
FIT7A - Operating manual | English, German, French, Italian | |||
附件 | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
安全说明 | ||||
FIT7A - 安全 | English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese | |||
证书 | ||||
FIT7 - OIML Certificate | English | |||
FIT7 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
FIT7A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
FIT7A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
ExGuide 15 ATEX 0005 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
其他 | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | 多语言 | |||
固件 | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | 多语言 | |||
软件 | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 多语言 | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | 多语言 | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | 多语言 | |||