应变片电阻为 350 和 1,000 Ohms
M 系列应变片: 用于高疲劳强度材料应力测试
M 系列箔式应变片主要用于高疲劳强度的新材料应力测试,例如纤维复合材料。应用领域包括飞机或体育用品的产品研发。
M 系列应变片提偶那个非常宽的温度范围。由于具有优异的疲劳寿命,M 系列应变片能承受极高的交变负载。并有多种尺寸,电阻值和栅丝长度可进行组合 - 有36种预制应变片可及时交付。
- 温度范围: -200 到 +300 °C
- 加载周期: +/- 2000 µm/m 下疲劳加载高达 1000万次,
- 测量栅丝长度: 1.5 到 6 毫米
我们为您提供多种几何形状和尺寸的箔式应变片,每种应变片均适用于以下材料:
- 铁素体刚 (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 1
- 铝 (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); 温度匹配编码: 3
- 奥氏体钢 (16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); 温度匹配编码: 5
- 石英玻璃/复合材料 (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); 温度匹配编码: 6
- 钛和灰铸铁 (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 7
用合适的温度匹配编码替换 “x” ,获得完整的应变片订购号


测量栅丝由特殊的 镍铬合金 组成,测量基底由 玻璃纤维增强酚醛树脂 制成。

快速交货,每种应变片均备有库存!
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 首选类型 | |||
| 测量栅丝 | 基底 | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-LM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9 | 4.4 | 1 | |
| 1-LM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 | 2.5 0.098 | 9 0.354 | 4.4 0.173 | 1 | |
| 1-LM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 首选类型 | |||
| 测量栅丝 | 基底 | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9.5 | 8 | 1 | |
| 1-TM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
| 1-TM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
| 1-TM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 9.5 0.374 | 8 0.315 | 1 | |
| 1-TM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
| 1-TM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 首选类型 | |||
| 测量栅丝 | 基底 | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 7.9 | 1 | |
| 1-TM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
| 1-TM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
| 1-TM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 7.9 0.311 | 1 | |
| 1-TM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
| 1-TM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 首选类型 | |||
| 测量栅丝 | 基底 | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-XM4x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 6 | 1 |
| 1-XM4x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 0.591 | 8.2 0.323 | 1 | |
| 1-XM4x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
| 1-XM4x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 1.5 0.059 | 10.6 0.417 | 6 0.236 | 1 | |
| 1-XM4x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 | 8.2 0.323 | 1 | |
| 1-XM4x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
![]() | 订购号: 1-RM8x | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 首选类型 | |||
| 测量栅丝 | 基底 | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-RM8x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11 | 13.3 | 1 | |
| 1-RM8x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.146 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
| 1-RM8x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.146 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
| 1-RM8x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11 0.433 | 13.3 0.524 | 1 | |
| 1-RM8x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
| 1-RM8x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
![]() | 订购号: | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 首选类型 | |||
| 测量栅丝基底 | |||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-RM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 11.1 | 1 | |
| 1-RM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
| 1-RM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
| 1-RM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 11.1 0.437 | 1 | |
| 1-RM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| M Serie - 數據表 | Chinese | |||
| M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
| M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
| M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
| M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
| M Serie - データシート | Japanese | |||
| M Series - Data Sheet | English | |||
| M-Serie - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||