光学应变片

OL-LT 光学应变片具有更宽的温度和应变范围。无论是极热还是极冷 - OL-LT 可以全天候使用,并且可以测量极高的应变,例如复合材料。

OL-LT 是对 OL 光学应变片 的补充,拥有极高的精度和灵敏度,并可以测量大应变的交变负载。两种应变片安装方法相同。

OL-LT 光学应变片特性概览:

  • 更宽的温度范围 (-40°C 到 +100°C)
  • 高应变测量 (+-2% 应变)
  • 信号干扰保护
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应