- 1000% 过载能力: 甚至可承受工作人员踩踏
- 高侧向力稳定性: 经得起瓶子的粗暴撞击
- 优异的偏心负载性能: 适用于瓶子的偏心进气
- 使用插头连接:紧急情况下快速更换
FIT5A 数字称重传感器: 灌装设备的核心
高档食品也面临越来越大的价格压力。 对于灌装设备制造商来说,这意味着他们需要更精确的灌装,以尽量减少溢出量并增加产量。
FIT5A 数字称重传感器是 HBM 与灌装设备市场领导者十年密切合作的结果,即使是最小的细节也已进行了优化。
执行批处理任务:内置滤波器和填充算法使 FIT5A 成为灌装设备的完美选择。 也是重型多头组合秤或料斗秤的核心。
- OIML 认证 C4 等级, Y 值高达 25,000
- 额定量程: 5 kg ... 50 kg
- 超薄设计:需要极小的安装空间
- IP68/69K 保护等级:可使用高压清洗
- 不锈钢材质,可使用化学清洁剂
- 集成电子测试设备,实现极高精度
- FIT5A 能够自动控制阀门,从而接管整个灌装过程:无需额外的PLC。
- 久经验证的灌装算法提供多种专用功能(如瓶子破损检测):时刻为每次灌装和配料任务做好准备
- 免费的 PanelX 软件操作:节省宝贵的开发时间
1000% 过载保护
...不会发生: FIT5A 甚至能承受清洁工在匆忙工作时踩踏上压力。
CAD 图纸

使用 PanelX 配置、分析和优化灌装过程
PANELX 是 HBM 的跨平台软件,能够设置、配置和分析优化动态称重过程。
使用 panelx 可以方便直观地配置和控制灌装算法,分析灌装时间和剩余流量等参数,并对灌装过程进行优化。
Z6R 剪切梁称重传感器非常结实,容易清洗,并兼容 Z6 称重传感器
资料和下载
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
CC-LINK - Caractéristiques techniques | French | |||
CC-LINK Gateway - Data Sheet | English | |||
CC-LINK Gateway - データシート | Japanese | |||
CC-LINK-Gateway - Datenblatt | German | |||
FIT5A - Data Sheet | English | |||
FIT5A - Datenblatt | German | |||
FIT5A - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
操作手册 | ||||
CC-LINK Gateway - 取扱説明書 | Japanese | |||
CC-LINK Gateway - Notice de montage | French | |||
FIT5A - Operating Manual | French, English, German, Italian | |||
附件 | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
证书 | ||||
FIT5, FIT/5... - OIML Certificate | English | |||
FIT5, FIT/5... - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
FIT5A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
其他 | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS File FIT5A/FIT7A for CANopen
Date: 07/2016 | Size: 14 KB | 多语言 | |||
EDS File FIT5A/FIT7A for DeviceNet
Date: 07/2016 | Size: 22 KB | 多语言 | |||
软件 | ||||
PanelX
Panel software for:
Date: 08/2019
|
Version: 2.1.0
|
Size: 32 MB
| 多语言 | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | 多语言 | |||