在开发和测试大型驱动设备,例如农业机械,船舶,汽车等,需要对扭矩传感器进行标定。总体趋势是,必须获得 DAkkS 标定证书 (DAkkS = 德意志联邦共和国国家认证机构) 。但是用户不得不等待很长时间。但随着 HBM 最新的 400 kN•m 扭矩标定机的出现,这已经不再是个问题。这是欧洲唯一可用于商业用途,高扭矩校准机,交付时间更短。

从 0.5 N•m 到 400 kN•m – 涵盖所有的扭矩传感器量程
HBM 扭矩校准机获得了 DAkkS 认证 (按照 ISO 17025 标准) ,量程从 30 kN•m 到 400 kN•m。因此 HBM 标定实验室扭矩标定范围涵盖了从 0.5 N•m 到 400 kN•m 的所有量程。
最新的扭矩参考机是垂直排列的,因此可以进行顺时针和逆时针扭矩校准,并且符合 DIN 51309 和 VDI2646 标准。T10FH/150 kN•m 和 T10FH/400 kN•m 扭矩传感器 用作标准传感器。这两个高精度标定用扭矩传感器可以实现 0.1 % 测量不确定性。.
不间断的测量比对记录保证了这些扭矩传感器的可追溯性复合德国国家计量标准。德国国家标准,1.1 MN•m 顶级标定机 - 也被称为“扭矩标准测试机” 位于 PTB (德国国家计量院), 提供的不确定性为 0.08 %。

DAkkS 认证 - 全球认可
1977, HBM 成为德国首家获得 DAkkS 官方认证的标定实验室。可以进行多种测量量的校准和标定,确保可追溯性符合 DIN EN ISO 9001 标准。德国国家计量院(PTB)会定期对实验室的参考标准的测量能力进行检定,确保了标定证书的可追溯性符合国家标准。