Perception 6.70 最新功能?

更高的易用性,节约时间,Perception 6.70 提供以下新功能。

User Keys

User Keys 按钮可以让 Perception 用户可以进行自由配置。多个"Actions"可以被组合并分配到一个按钮(user key)。

通过点击这个按钮,就可以在 Perception 执行一系列的操作。可选的操作可在列表中选择,并分配到这个按钮中。可选的操作包括,游标导航,显示操作并存储相关数据到  "Action Data Source"。

单个 User Key 一系列的操作列表如下

  • 自动游标导航,用于识别测量的绝对最大值和最小值
  • 在两个游标之间缩放显示
  • 传输游标 X 和 Y 数据到 "操作数据源"

采用这种方法被找到的值可以用于进一步计算和报告。User Keys 的数量没有限制,用户可以配置多个这样的按钮。

MX471B 支持读取 CAN 报文

Perception 现在已经被MX471B 模块支持。MX471B 是一个 CANbus 模块,其提供4个 CAN 接口,可以读取 CAN-, CCP 或 xCP-on-CAN 报文。基于以太网的 PTP 协议(精密时间协议)可以用于 Genesis High Speed 系列产品之间的同步。

增强型“eDrive“应用

“eDrive“ 应用是 Perception 提供的一个应用选项,用于电机和逆变器的测量。版本 6.70 提供了新的增强功能

  • 新的 "Motor-Generator" 测试选项可以在电机和发电机两种模式下同步测量
  • 新的实时计算功能
  • RPC 命令用于测量值自动写入日志文件
  • 极对数输入域

 

Perception Data Acquisition Software

Related Pages

Perception
Perception 是一个用于高速数据采集测量 的 模块化的软件包,其可以进行以下测试.
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务