在众多的工程机械和运输机械,如电机,风机,水泵,变速箱,汽车传动轴等中,对于完整的动力系统来说,扭矩是一个非常重要的参数。
轮船升降设备是用于运输不同海拔高度的轮船。一般用于替代运河水闸或运河斜面。垂直升船机是一套用于货船过坝的大型机电设备。它由四部分组成,包括了上闸首,下闸首,船接收室和主提升系统。主升降系统包括升降设备,相应的控制设备和检测设备,分布在四个吊点。吊点则包括直流电动机,减速箱,提升卷筒包装吊索和液压制动系统。
升船机扭矩测量
在众多的工程机械和运输机械,如电机,风机,水泵,变速箱,汽车传动轴等中,对于完整的动力系统来说,扭矩是一个非常重要的参数。
轮船升降设备是用于运输不同海拔高度的轮船。一般用于替代运河水闸或运河斜面。垂直升船机是一套用于货船过坝的大型机电设备。它由四部分组成,包括了上闸首,下闸首,船接收室和主提升系统。主升降系统包括升降设备,相应的控制设备和检测设备,分布在四个吊点。吊点则包括直流电动机,减速箱,提升卷筒包装吊索和液压制动系统。
为了使船舶接收室操作同步(包括电气同步),安全可靠。吊点的输出轴应连接到机械刚性同步系统中,形成封闭的矩形轴系统。
为了确保功率平衡,确保机械同步驱动系统的扭矩输出保存不变是非常重要的。这样,同步传递轴才不会受到过大的扭矩产生破裂。
当单个绞车电机失效,其他三个电机将会通过同步轴系统进行功率补偿,确保正常的操作。同步扭矩轴将会被监控,以反映功率分配状况。
在制动器释放时,为了使船舶以避免下沉或漂浮,驱动器系统会根据 不平衡力以及船舶接收室和平衡重之间方向产生提前一定转矩输出。
HBM 扭矩传感器 T40FM 被用于中国 Silin 大坝升船机 (量程: 500 吨, 货船最大尺寸: 55×10.8×1.6米, 垂直升船机: 76.6米) 。 4个 HBM T40FM 扭矩传感器 被安装在环形矩形同步轴系统,以监控每一个同步轴的工作扭矩。转矩信号用于监测施加的扭矩,控制平衡扭矩,如果限制转矩已过,将触发报警。
高精度: 精度等级 0.1,线性误差 0.1%, 重复性误差 0.05%, Tcspan 0.1%/10K, TC0 0.05%/10K 确保获得最佳的测量结果
高频响可实现快速控制
结实: 抵御过载和寄生负载能力出色
安装方便
免维护
快速响应
专业工程师
现场支持