即使在恶劣的环境下也稳定可靠
PAD – 模拟称重传感器完美连接并数字化
PAD 数字传感器仪表基于即插即测原理,简单地使用 M12 插头即可实现数字化,经济高效。PAD 采用一个结构紧凑的不锈钢外壳,防水抗污。此外,PAD 具有极高的精度-即使应用于苛刻的环境(高达IP68/IP69K防护等级)。
- 精度等级: 0.01 带有 10000 d 测试报告,III级,符合OIML R76
- 接口: RS485 (4线,全双工)和CANopen
高测量质量
测量值的分辨率高达5120000位(2 mV/V),测量信号通过滤波器调理,即使受到强振动干扰,也能确保精度。IP68/IP69K防护等级。并提供 OIML R76 6000 d,III级认证报告。

即插即测
通过 M12插头即可将 PAD 连接到称重传感器或其他基于应变的传感器上。例如将其连接到 PW27、PW29和PW37称重传感器,实现“无菌”灌装和分选应用。其可安装在传感器附近或远程安装在控制柜中,取决于您的应用要求。

通用,并具有极高性价比
集成方便
使用 RS485(4线,全双工)和CANopen接口,PAD传感器数字仪表可方便地集成到各种系统环境中。设备通过PC启动,并提供免费 PanelX 软件。

轻松过渡到数字称重技术
CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
PAD4001A / 4003A - Caractéristiques techniques | French | |||
PAD4001A / 4003A - Data Sheet | English | |||
PAD4001A / 4003A - Datenblatt | German | |||
PAD4002A - Caractéristiques techniques | French | |||
PAD4002A - Data Sheet | English | |||
PAD4002A - Datenblatt | German | |||
选型手册 | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
操作手册 | ||||
PAD4001A/4003A - руководство | Russian | |||
PAD4002A - руководство | Russian | |||
PAD400xA - Operating Manual | English, German, French | |||
快速指南 | ||||
PAD400xA - Quick Start Guide | English | |||
证书 | ||||
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
PAD - OIML Certificate | English | |||
PAD - Parts Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
PAD - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | 多语言 | |||
固件 | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | 多语言 | |||
软件 | ||||
PAD CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 03/2021 | Version: 1.0 | Size: 17 MB | 多语言 | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 多语言 | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | 多语言 | |||