宽范围高精度保证, 最小测量不确定性,可靠测量结果。
T40HS: 高速扭矩测量,极小的测量不确定性
T40HS 专门为 高速扭矩测量 应用设计,更短并且节省空间,转速高达 45,000 rpm. 更短的设计保证其具有 更高的刚度,更低的测量不确定性,适合用于高速推进系统,涡轮机,传动测试台,可调节致动器或是完整驱动系效率测试。采用轻质的钛金属测量体,T40HS 高速扭矩传感器具有极低的 惯性矩,降低其对轴承产生的负载,可以提高推进系统的寿命。 是赛车发动机或航空应用的完美解决方案。
- HBM 精度等级: 0.05
- 额定转速: 最高达 45,000 RPM
- 额定扭矩: 100 Nm 到 3 kNm
高精度
- 精度等级: 0.05
- 极小线性和滞后误差,优异的可重复性
- TC0 仅 0.05% /10K

结实
- 结构紧凑
- 高硬度
- 低惯性矩
- 转速高达 45,000 rpm
- 轻质的钛金属测量体
- EMC, FCC & IC 认证

采用轻质的钛金属测量体,T40HS 高速扭矩传感器具有极低的 惯性矩,降低其对轴承产生的负载,可以提高推进系统的寿命。
可靠
- 安装简单
- 极高可靠性和机械稳定性
- 多种输出可选
- 可按照客户要求定制

高动态或恶劣环境条件下可靠测量,例如 在强电磁干扰下。
T40HS 技术参数表目前还无法提供。有关技术规格,请填写以下表格以获取技术信息: