ML38B 放大器模块 ML38B 放大器模块 | HBM

MGCplus ML38B 放大器模块:高精度

对高准确和高可靠的测量结果的要求不断增加。校准证书不再被视为归档文件,相反,它提供的数据对于计算测量结果的不确定度,评估测试过程的充分性非常重要。因此,传感器 和放大器的精度至关重要。

作为一个完整的数据采集系统,MGCplus 和 ML38B 放大器模块 的组合非常适合高精度应变传感器测量链,例如在风洞天平中,校准材料试验机和传感器或用于参考测量链。

应用广泛

  • 模块化设计,使 MGCplus 可适合所有物理量
  • 带显示和控制面板,无需软件即可操作

MGCplus 数据采集系统具有极高灵活性

可靠

  • 集成自动校准和调整程序(AutoCal)确保长期稳定性 
  • 久经验证,超过25年的技术经验

长期稳定性好,测量结果可靠

高精度

  • 测量不确定度低,精度高达0.0025%
  • 225 Hz载波频率激励,噪声小

满足高精度和高准确度要求

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
MGCplus - 數據表 Chinese
MGCplus - Caractéristiques techniques French
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt German
选型手册
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
操作手册
MGCplus - Bedienungsanleitung German
MGCplus - Operating Manual English
Declaration of Conformity
MGCplus - EU Declaration of Conformity 多语言
其他
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
HBMshop 立即获取报价,交货周期等